Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model TC10-F

Termopara kołnierzowa

Z osłoną termometryczną

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 65.06 Karta katalogowa SP 05.25 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Budowa maszyn, instalacji i zbiorników
  • Energia i technologia elektrowni
  • Przemysł chemiczny i petrochemiczny
  • Przemysł spożywczy
  • Technologia sanitarna, grzewcza i klimatyzacyjna

Specjalne właściwości

  • Zakresy czujników od -40 ... +1200 °C [-40 ... +2192 °F].
  • Ze zintegrowaną fabryczną rurą ochronną
  • Wymienny sprężynowy wkład pomiarowy
  • Wersje przeciwwybuchowe są dostępne dla wielu typów homologacji (patrz arkusz danych strona 2).

Opis

Termopary tej serii są przeznaczone do montażu w zbiornikach i rurociągach. Dostępne są standardowe przyłącza kołnierzowe zgodne z DIN EN lub ASME.

Te czujniki temperatury nadają się do mediów ciekłych i gazowych przy umiarkowanym obciążeniu mechanicznym. Osłona ochronna jest przyspawana i przykręcona do głowicy przyłączeniowej. Osłony ochronne ze stali nierdzewnej są odpowiednie do normalnych warunków chemicznych. Osłona jest zalecana jako opcja dodatkowa w przypadku mediów agresywnych chemicznie lub jako wytrzymała powłoka odporna na zużycie w przypadku mediów ściernych.

Wymienny wkład pomiarowy można wyjąć bez konieczności demontażu całego czujnika z instalacji. Umożliwia to kontrolę, monitorowanie sprzętu pomiarowego lub, w razie konieczności serwisowania, wymianę podczas pracy instalacji. Wybór standardowych długości zapewnia krótki czas dostawy i możliwość magazynowania części zamiennych.

Długość części zanurzeniowej, rozmiar kołnierza, konstrukcja osłony ochronnej, głowica przyłączeniowa i czujnik mogą być dobrane odpowiednio do danego zastosowania.

Opcjonalnie możemy zamontować przetworniki z gamy WIKA w głowicy przyłączeniowej TC10-F.

Dla TC10-F dostępna jest duża liczba różnych zatwierdzeń ochrony przeciwwybuchowej.