Весовой датчик высокой грузоподъемности до 300 т
Применения
- Взвешивание, системы дозирования, взвешивание силосов
- Производственные линии
- Испытательные и производственные установки
- Весы для грузовых автомобилей
Особенности
- Диапазоны измерений: от 0 – 7,5 т до 0 – 300 т
- Для сил сжатия
- Пылевлагозащита: IP68, герметично уплотнённый
- Относительная ошибка линеаризации: от 0,0166 % Fnom
Описание
Весовой датчик высокой грузоподъемности модели F1270 поставляется для номинальных нагрузок от 7,5 т до 300 т. Он специально разработан для применения в технике взвешивания контейнеров и бункеров.
Он также подходит для использования в суровых промышленных условиях и при строительстве испытательных и производственных установок, где требуется прочность и долгосрочная стабильность.
Благодаря особой форме данный весовой датчик высокой грузоподъемности отлично подходит для установки в весы для грузовых автомобилей. В данном случае он автоматически выравнивается таким образом, что нет необходимости в сложном и точном позиционировании автомобиля на весовой платформе.
Благодаря применению нержавеющей стали, сварной крышке измерительных элементов тензодатчика деформации и стеклянной втулке для подключения кабеля обеспечивается бесперебойная эксплуатация даже при неблагоприятных условиях окружающей среды.
Благодаря радиусам встроенных несущих опор монтаж может осуществляться с помощью простых элементов приложения силы.
Версии по отдельному заказу
- Встроенные ограничители перенапряжения (4 шт.)
- Комплекты для монтажа аксессуаров