Célula de carga de alta capacidad de hasta 300 t
Aplicaciones
- Pesaje, sistemas de dosificación, pesaje de silos
- Líneas de producción
- Plantas de pruebas y producción
- Básculas de camiones
Características
- Rango de medición desde 0 ... 7,5 t hasta 0 ... 300 t
- Para fuerzas de compresión
- Tipo de protección IP68, sellado herméticamente
- Error de linealidad relativa de 0,0166 % Fnom
Descripción
La célula de carga de alta capacidad modelo F1270 está disponible con cargas nominales de 7,5 t a 300 t y se ha desarrollado especialmente para su aplicación en la tecnología de pesaje de contenedores y silos.
También es adecuada para su uso en aplicaciones industriales duras y en la construcción de plantas de ensayo y producción, donde se requiere robustez y estabilidad a largo plazo.
Gracias a su geometría especial, esta célula de carga de gran capacidad es idónea para su instalación en básculas de camiones. Aquí se alinea automáticamente de tal forma que no es necesario un posicionamiento complejo y preciso del vehículo en la plataforma de pesaje.
El uso de acero inoxidable, la cubierta soldada de los elementos de medición de las galgas extensométricas y un pasamuros de cristal para la conexión del cable permiten un uso sin problemas incluso en condiciones ambientales desfavorables.
Gracias a los radios integrados de los soportes de carga, la instalación puede realizarse con simples elementos de introducción de fuerzas.
Opciones
- Descargadores de sobretensión integrados (4 x)
- Kits de accesorios de montaje