Suuren kapasiteetin kuorma-anturi jopa 300 t:iin asti
Sovellukset
- Punnitus, annostelujärjestelmät, siilojen punnitus
- Tuotantolinjat
- Testaus- ja tuotantolaitokset
- Kuorma-autojen vaa'at
Erikoisominaisuudet
- Mittausalueet 0 ... 7,5 t − 0 ... 300 t
- Puristusvoimien osalta
- Suojaus IP68, hermeettisesti suljettu
- Suhteellinen lineaarisuusvirhe 0,0166 %:sta Fnom
Kuvaus
Malli F1270 on saatavana 7,5 t ... 300 t nimelliskuormilla, ja se on kehitetty erityisesti konttien ja siilojen punnitustekniikkaan.
Se soveltuu käytettäväksi myös vaativissa teollisuussovelluksissa sekä testaus- ja tuotantolaitosten rakentamisessa, kun vaaditaan kestävyyttä ja pitkäaikaista vakautta.
Erityisen geometriansa ansiosta tämä suurikapasiteettinen kuorma-anturi soveltuu erinomaisesti asennettavaksi kuorma-autojen vaakoihin. Tässä tapauksessa se kohdistuu automaattisesti siten, että ajoneuvoa ei tarvitse sijoittaa monimutkaisesti ja tarkasti punnitusalustalle.
Ruostumattoman teräksen käyttö, venymäliuskoihin perustuvien mittauselementtien hitsattu kansi ja lasinen läpivienti kaapeliliitäntää varten mahdollistavat häiriöttömän käytön myös epäsuotuisissa ympäristöolosuhteissa.
Kuormatukien integroitujen säteiden ansiosta asennus voidaan suorittaa yksinkertaisilla voiman käyttöönottoelementeillä.
Optiot
- Integroidut ylijännitesuojat (4 x)
- Lisävarusteiden asennussarjat