Célula de carga de alta capacidade de até 300 t
Aplicações
- Pesagem, sistemas de dosagem, pesagem de silo
- Linhas de produção
- Instalações de teste e produção
- Balanças de caminhão
Características especiais
- Faixas de medição 0 ... 7,5 t até 0 ... 300 t
- Para forças de compressão
- Proteção de entrada IP68, hermeticamente selado
- Erro de linearidade relativo de 0,0166% Fnom
Descrição
A célula de carga de alta capacidade modelo F1270 está disponível com cargas nominais de 7,5 t a 300 t e foi especialmente desenvolvida para aplicação na tecnologia de pesagem de contêineres e silos.
Também é adequada para uso em aplicações industriais severas e na construção de plantas de teste e produção, onde são necessárias robustez e estabilidade de longo prazo.
Com sua geometria especial, essa célula de carga de alta capacidade é excelente para instalação em balanças de caminhões. Nela, ela se alinha automaticamente de tal forma que não há necessidade de um posicionamento complexo e preciso do veículo na plataforma de pesagem.
O uso de aço inoxidável, a cobertura soldada dos elementos de medição do strain gauge e uma passagem de vidro para a conexão do cabo permitem o uso sem problemas, mesmo em condições ambientais desfavoráveis.
Devido aos raios integrados dos suportes de carga, a instalação pode ser realizada com elementos simples de introdução de força.
Opções
- Para-raios integrados (4 x)
- Kits de montagem de acessórios