Данные высококачественные переключатели дифференциального давления разработаны специально для применения в условиях с повышенными требованиями к безопасности. Высокое качество исполнения продукции в соответствии с ISO 9001 обеспечивает надежный контроль вашего производства. Производство реле контролируется программным обеспечением на каждом этапе, а после изготовления каждое реле проходит тестирование.
Для обеспечения максимально адаптивной эксплуатации переключатели дифференциального давления оснащены микропереключателями, благодаря которым возможно непосредственное переключение электрической нагрузки до 250 В переменного тока, 15 А. Для более низких значений коммутируемой мощности, например, для применения в ПЛК, возможен выбор микропереключателей, заполненных аргоном, с позолоченными контактами.
Все детали, контактирующие с измеряемой средой, выполнены из нержавеющей стали. Для применения в условиях, в которых предъявляются особые требования к компонентам, контактирующим со средой, поставляется версия с применением Monel®.
Благодаря применению мембранной измерительной системы переключатель дифференциального давления модели DC отличается чрезвычайной прочностью, обеспечиваются оптимальные рабочие характеристики и наилучшие измерительные характеристики с воспроизводимостью менее 1 % от диапазона.
За счет технологического присоединения с нижним креплением с межосевым расстоянием 54 мм возможно простое и удобное крепление стандартного вентильного блока.