Los presostatos de esta serie son desarrollos especiales para aplicaciones de seguridad crítica. La elevada calidad y la fabricación de los productos según ISO 9001 garantizan un control fiable de sus procesos. En todas las etapas de producción se realiza un riguroso control, asistido por un software de gestión de calidad y una revisión exhaustiva a 100% antes de salir de la fábrica.
Para conseguir una máxima versatilidad los presostatos absolutos están equipados con microinterruptores que permiten una conmutación directa de una carga eléctrica de hasta AC 250 V, 20 A.
Para conmutaciones de inferior potencia como p.ej. en aplicaciones PLC se puede optar por microinterruptores llenado con gas Argón con contactos dorados.
Todos los materiales de las versiones estándar en contacto con el medio son de acero inoxidable. Para aplicaciones con exigencias especiales respecto a los materiales mojados ofrecemos versiones en Monel® .
Debido al sistema de membrana el presostato del modelo DC ofrece una elevada resistencia y garantiza un excelente rendimiento con una repetibilidad de 1% del span.
La conexión con una distancia de eje de 54 mm, posición inferior, permite un fácil, confortable montaje del bloque de válvula estándar.