Te wysokiej jakości przełączniki ciśnienia różnicowego zostały opracowane specjalnie do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Wysoka jakość i wykonanie produktu wg ISO 9001 gwarantuje bezpieczny monitoring Państwa instalacji. Podczas produkcji, przełączniki ciśnienia są sprawdzane za pomocą oprogramowania w celu zapewnienia jakości, a następnie są testowane 100 %.
W celu zapewnienia jak największej elastyczności działania przełączniki różnicy ciśnień presostaty różnicowe są wyposażone w mikroprzełączniki, które umożliwiają bezpośrednie przełączanie obciążenia elektrycznego do 250 V AC, 15 A. W przypadku niższych wartości znamionowych mocy przełączania takich jak aplikacje PLC, można wybrać mikroprzełączniki wypełnione gazem argonowym z pozłacanymi stykami.
Wszystkie materiały zwilżane są standardowo wykonane ze stali nierdzewnej. W przypadku zastosowań ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi części zwilżanych, dostępna jest wersja z Monel®.
Dzięki zastosowaniu membranowego systemu pomiarowego, presostat różnicowy DC jest niezwykle wytrzymały i gwarantuje optymalną charakterystykę pracy oraz najwyższą wydajność pomiarową, z powtarzalnością poniżej 1 % zakresu.
Przyłącze procesowe z dolnym mocowaniem o rozstawie osi 54 mm umożliwia łatwy i wygodny montaż standardowego rozdzielacza zaworów.