本製品は、安全性が重視される用途に適した製品です。高品質及びISO9001順守した製造によりプラントでの信頼ある監視を確実にします。製造工程の全てのステップが品質確認ソフトウェアにてトレースされ、最終的に100%テストされます。
可能な限り柔軟な動作を保証する為、差圧スイッチにはマイクロスイッチが組付けされており、AC 250 V 、15Aまでの電気負荷を直接切り替える事が出来ます。
PLCで使用されるような低接点定格電力用には、金メッキ接点、アルゴンガス充填マイクロスイッチをオプションで選択できます。
接液面は標準でステンレススチール製となります。特別なご用途には接液部に Monel® が選択できます。
ダイアフラム測定システムを使用することにより、モデルDC差圧スイッチは非常に丈夫で、最適動作特性と最高測定性能を約束し、繰り返し精度はスパンの1%以下です。
中心距離54mmで下部マウントのプロセス側接続によって、標準的なバルブマニホールドに簡単に取り付けができます。