Универсальный калибратор температуры
Применения
- Испытание и калибровка практически всех видов термометров
- Эталонный прибор для заводских лабораторий для калибровки термометров
- Калибровка на объекте
Особенности
- Многофункциональное устройство с четырьмя параметрами управления
- Калибровка с использованием внешнего эталона
- Небольшой вес и компактность конструкции
- Простота эксплуатации
Описание
Универсальность применения
В настоящее время скорость и простота проверки термометров является обязательным условием безопасности эксплуатации машин и установок.
Портативные калибраторы семейства CTx9100 особенно хорошо подходят для калибровки на объекте и очень удобны в использовании. Благодаря компактной конструкции и малому весу данные приборы можно использовать практически в любых условиях.
Применение сухоблочного калибратора или жидкостного микротермостата для калибровки контактных и неконтактных термометров не соответствует условиям эксплуатации и может дать ложные результаты. В этом случае необходимо использовать многофункциональный калибратор температуры модели CTM9100-150.
С помощью такого многофункционального калибратора температуры в диапазоне температур от -20 до 150 °C (от -4 до 302 °F) вы можете выполнять не только общие функции, но и использовать его со специальными вставками в качестве калибратора температуры поверхности и интегрального инфракрасного излучателя. Четыре инструмента в одном приборе!
Простота эксплуатации
В универсальном калибраторе температуры сочетаются четыре функции. Благодаря простоте конструкции прибора возможно быстрое и простое переключение между отдельными областями применения. Переключение между четырьмя функциями осуществляется очень легко с помощью одной из четырех клавиш и тумблера на передней панели.
С помощью различных вставок можно откалибровать практически любой термометр, даже контактный (термопара, Pt, поверхностный) или бесконтактный (инфракрасный). Представлена возможность очень быстрого регулирования температуры калибровки с помощью двух кнопок на контроллере.
Значение уставки и фактическое значение температуры одновременно выводятся на большой 4-разрядный высококонтрастный ЖК-дисплей. Таким образом, погрешность показаний фактически исключается.