Calibrador multifuncional de temperatura
Aplicações
- Teste e calibração de quase todos os tipos de termômetros
- Instrumento de referência para laboratórios de obras para calibração de termômetros
- Calibração no local
Características especiais
- Dispositivo multifuncional com quatro parâmetros de controlador
- Calibração com referência externa
- Baixo peso e design compacto
- Operação simples
Descrição
Versátil em aplicação
Hoje em dia, o teste rápido e simples de termômetros é uma obrigação quando se trata de segurança operacional de máquinas e instalações.
Os calibradores portáteis da família CTx9100 são particularmente adequados para calibrações no local e extremamente fáceis de usar. Devido ao seu design compacto e ao seu baixo peso, os instrumentos podem ser levados e utilizados em praticamente qualquer lugar.
Usar um calibrador de poço seco ou um banho de microcalibração para calibrar termômetros de superfície ou termômetros sem contato não reflete a aplicação e pode resultar em valores falsos. Nestes casos deverá ser utilizado o calibrador multifuncional de temperatura modelo CTM9100-150.
Com este calibrador multifuncional de temperatura, na faixa de temperatura de -20 ... +150 °C [-4 ... +302 °F], você pode cobrir não apenas as funções comuns, mas também, com inserções especiais, isso pode ser usado como calibrador de temperatura de superfície e corpo negro infravermelho. Como ter quatro instrumentos em um!
Fácil de usar
O calibrador multifuncional de temperatura combina quatro possibilidades de aplicação em um instrumento. O design simples do instrumento permite uma alternância rápida e simples entre aplicações individuais. A mudança entre as quatro possibilidades pode ser feita facilmente usando uma das quatro teclas e a chave seletora na frente.
É possível calibrar quase todos os termômetros com os diferentes insertos, até mesmo termômetros de contato (TC, Pt, superfície) ou sem contato (infravermelho). A temperatura de calibração, ajustada simplesmente através de duas teclas no controlador, pode ser controlada muito rapidamente.
A temperatura real e definida podem ser exibidas simultaneamente em um grande display LCD de alto contraste de 4 dígitos. Assim, os erros de leitura são praticamente eliminados.