Wielofunkcyjny kalibrator temperatury
Zastosowanie
- Testowanie i kalibracja prawie wszystkich typów termometrów
- Przyrząd referencyjny dla laboratoriów zakładowych do kalibracji termometrów
- Kalibracja na miejscu
Specjalne właściwości
- Wielofunkcyjne urządzenie z czterema parametrami kontrolera
- Kalibracja z zewnętrznym punktem odniesienia
- Niska waga i kompaktowa konstrukcja
- Prosta obsługa
Opis
Wszechstronność zastosowań
W dzisiejszych czasach szybkie i proste sprawdzenie termometrów stanowi konieczność szczególnie, gdy dotyczy niezawodności roboczej instalacji i maszyn.
Przenośne kalibratory z rodziny CTx9100 są szczególnie odpowiednie do kalibracji na miejscu i niezwykle proste w obsłudze dla użytkownika. Ze względu na kompaktową konstrukcję i niewielką wagę, przyrządy można zabrać i używać niemal wszędzie.
Użycie kalibratora z suchym otworem pomiarowym lub mikro kąpieli kalibracyjnej do kalibracji termometrów powierzchniowych lub bezdotykowych nie odzwierciedla zastosowania i może skutkować fałszywymi wartościami. W takich przypadkach należy użyć wielofunkcyjnego kalibratora temperatury model CTM9100-150.
Ten wielofunkcyjny kalibrator temperatury, w zakresie temperatur od -20 ... +150 °C [-4 ... +302 °F], można korzystać nie tylko z typowych funkcji, ale można używać go także jako kalibratora temperatury powierzchni i czarnego korpusu na podczerwień, dzięki specjalnym wkładkom. To tak jakby mieć cztery przyrządy w jednym!
Łatwy w użyciu
Wielofunkcyjny kalibrator temperatury łączy cztery możliwości zastosowania w jednym urządzeniu. Prosta konstrukcja przyrządu umożliwia szybkie i łatwe przełączanie między poszczególnymi aplikacjami. Przełączanie między czterema możliwościami można bardzo łatwo wykonać za pomocą jednego z czterech przycisków i przełącznika z przodu.
Możliwe jest skalibrowanie prawie każdego termometru za pomocą różnych wkładów, nawet termometrów kontaktowych (TC, Pt, powierzchniowych) lub bezkontaktowych (na podczerwień). Temperatura kalibracji, która jest regulowana za pomocą dwóch przycisków na kontrolerze może być bardzo szybko sprawdzona.
Rzeczywista i ustawiona temperatura mogą być wyświetlane jednocześnie na dużym 4-cyfrowym wyświetlaczu LCD o wysokim kontraście. W ten sposób błędy odczytu są praktycznie wyeliminowane.