Сухоблочный калибратор температуры
Компактная версия
Применения
- Тестирование и калибровка приборов для измерения температуры
- Эталонный прибор для лабораторий по калибровке термометров на объекте
- Также подходит для калибровки на объекте
Особенности
- Высокая точность и стабильность
- Возможность проверки переключателей температуры
- Небольшой вес и компактность конструкции
- Простота эксплуатации
Описание
Универсальность применения
В настоящее время скорость и простота проверки термометров является обязательным условием безопасности эксплуатации машин и установок.
Портативные калибраторы семейства CTD9100 особенно хорошо подходят для локальных задач калибровки и отличаются высокой удобством использования. Благодаря компактной конструкции и малому весу данные приборы можно использовать практически в любых условиях. Модель CTD9100-375, в частности, отличается прочной конструкцией корпуса и компактными размерами.
Концепция прибора объединяет стабильный источник тепла с высокоточной системой измерения температуры с помощью термометра сопротивления Pt100. Таким образом обеспечивается еще более эффективная калибровка промышленных температурных датчиков. Регулярный контроль температурных зондов помогает своевременно выявлять неисправности и сокращать время простоя.
Простота эксплуатации
Сухоблочные калибраторы температуры серии CTD9100 работают с термостатируемыми металлическими блоками и сменными вставками.
Представлена возможность очень быстрого регулирования температуры калибровки с помощью двух кнопок на контроллере. Заданная температура нагреваемого блока выводится на большой 4-значный высококонтрастный светодиодный дисплей. Таким образом, погрешность показаний фактически исключается.
Возможна установка термометров различного диаметра в калибратор с помощью вставок, рассверленных с учетом размеров. Новое исполнение блока с улучшенной однородностью температуры в нижних пределах диапазона снижает неопределенность измерений.