Calibratore di temperatura a secco
Versione compatta
Applicazioni
- Prove e tarature di strumenti di misura della temperatura
- Strumento di riferimento per laboratori in campo per la taratura di termometri
- Adatto anche per taratura in campo
Caratteristiche distintive
- Elevata accuratezza e stabilità
- Possibilità di verifica dei termostati
- Leggero e di dimensioni compatte
- Di semplice utilizzo
Descrizione
Versatile per qualsiasi applicazione
Oggigiorno, rapidità e semplicità di verifica dei termometri sono un “must”, soprattutto quando implica l’affidabilità di funzionamento delle macchine ed impianti.
I calibratori portatili della serie CTD9100 sono particolarmente idonei alle tarature in campo e sono estremamente semplici nell’uso. Grazie alla loro esecuzione compatta e leggera, questi strumenti possono essere trasportati ed usati praticamente ovunque. Il CTD9100-375, in particolare, è caratterizzato da una robusta custodia e da dimensioni compatte.
Il concetto di strumento riunisce una fonte di calore stabile con la misura di temperatura Pt100 di precisione. Ciò consente di tarare con una maggiore efficienza sonde di temperatura industriali. La verifica periodica delle sonde di temperatura aiuta a riconoscere prontamente i guasti ed accorciare i tempi di fermo.
Facile da usare
I calibratori di temperatura a secco della serie CTD9100 funzionano con blocchi metallici a temperatura controllata e inserti intercambiabili.
La temperatura di taratura può essere impostata tramite i due tasti sul regolatore e controllata rapidamente. La temperatura impostata del blocco riscaldante viene visualizzata su un ampio display a LED a 4 cifre e ad alto contrasto. In questo modo vengono praticamente eliminati gli errori di lettura.
Sonde con diversi diametri possono essere inserite nel calibratore usando inserti appositamente forati. Una nuova esecuzione a blocco, con una migliore omogeneità di temperatura sul campo inferiore del calibratore, porta a minori incertezze di misura.