最近では、機械やプラントの操作上の安全性に関して、温度計の迅速で簡単なテストが必須です。
CTx9100シリーズのポータブル校正器は現場での校正に適しており、実用的です。軽量でコンパクトなデザインのため、あらゆる場面において、ご使用頂けます。ドライブロック校正器のモデルCDT9100-375は丈夫なケースデザインとコンパクトな大きさとして特に特徴付けられています。
この最新機器のコンセプトは安定したした熱源と高精度のPt100の温度測定を1つにした事です。これにより産業用温度プローブの校正をさらに効率的に行うことが可能です。温度プローブの定期的な監視は、障害を迅速に認識しダウンタイムを縮小するのに役立ちます。
簡単操作
ドライブロック校正器のCDT9100シリーズは温度制御金属ブロックと交換可能のインサートと共に機能します。
校正温度はコントローラ上の2つのキーを使用して簡単に調整でき、迅速に制御することができます。ヒーティングブロックの設定温度は、大きな4桁の高コントラストのLEDディスプレイに表示されます。したがって、読み取りエラーは実質的に取り除かれます。
様々な直径の直感部をを持つ温度計を使用してキャリブレータの取り付ける事が出来ます。低い校正校正レンジで温度均一性が改善された新しいブロック設計により、測定時の不確かさを軽減させる事が出来ます。