Kalibrator temperatury z suchym otworem pomiarowym
Wersja kompaktowa
Zastosowanie
- Testowanie i kalibracja przyrządów do pomiaru temperatury
- Przyrząd referencyjny dla laboratoriów do kalibracji termometrów
- Kalibracja na miejscu
Specjalne właściwości
- Wysoka dokładność i stabilność
- Możliwość testowania przełączników temperatury
- Niska waga i kompaktowa konstrukcja
- Prosta obsługa
Opis
Wszechstronność zastosowań
W dzisiejszych czasach szybkie i proste sprawdzenie termometrów stanowi konieczność szczególnie, gdy dotyczy niezawodności roboczej instalacji i maszyn.
Przenośne kalibratory z rodziny CTx9100 są szczególnie odpowiednie do lokalnych zadań kalibracyjnych i niezwykle przyjazne dla użytkownika. Ze względu na kompaktową konstrukcję i niewielką wagę, przyrządy można zabrać i używać niemal wszędzie.
Suchy kalibrator blokowy model CTD9100-375 charakteryzuje się przede wszystkim solidną konstrukcją obudowy i kompaktowymi wymiarami. Nowa koncepcja przyrządu łączy stabilne źródło ciepła z precyzyjnym pomiarem temperatury Pt100. Umożliwia to jeszcze bardziej wydajną kalibrację przemysłowych sond temperatury. Regularne monitorowanie sond temperatury pomaga szybko rozpoznawać awarie i skracać czas przestojów.
Łatwość użytkowania
Seria kalibratorów suchego bloku CTD9100 działają z metalowymi blokami o kontrolowanej temperaturze i wymiennymi wkładkami.
Temperatura kalibracji, która jest regulowana za pomocą dwóch przycisków na kontrolerze może być bardzo szybko sprawdzona. Ustawiona temperatura ogrzewanego bloku jest wyświetlana na dużym, 4-cyfrowym wyświetlaczu LED o wysokim kontraście. W ten sposób błędy odczytu są praktycznie wyeliminowane.
Termometry o różnych średnicach mogą być montowane w kalibratorze suchego bloku za pomocą odpowiednio wywierconych wkładek Nowa konstrukcja bloku z poprawioną jednorodnością temperatury w dolnym zakresie kalibratora prowadzi do mniejszych niepewności pomiarowych.