Интеллектуальный преобразователь давления
С емкостной керамической измерительной ячейкой
Применения
- Химическая и нефтехимическая отрасли промышленности
- Технологические процессы
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Водоснабжение и канализация
- Опасные зоны
Особенности
- Взрывозащищенное исполнение согласно АТЕХ и IECEx
- Для областей применения согласно SIL 2 (SIL 3)
- Сухая керамическая измерительная ячейка, высокая безопасность при перегрузках
- Семь различных вариантов корпуса
- Настройка с помощью EDD («Описание электронного устройства») и DTM («Менеджер типов устройств») в соответствии с концепцией FDT («Инструмент для устройства, работающего в полевых условиях»), например, PACTware
Описание
Благодаря выходным сигналам от 4 до 20 мА, от 4 до 20 мА HART®, PROFIBUS® PA или FOUNDATION Fieldbus™ в сочетании с искробезопасностью или типом защиты от воспламенения корпуса (в соответствии с ATEX и IECEx), модель CPT-2x идеально подходит для областей применения с самыми высокими требованиями к измерительной технике.
Прочность и высокая точность
Емкостная керамическая измерительная ячейка обеспечивает особенно точные значения, в частности, при малых диапазонах измерений, и поэтому отличается особенно высокой перегрузкой. Благодаря особой концепции уплотнения можно без проблем работать практически во всех отраслях промышленности и сферах применения. Предусмотрено семь различных вариантов корпуса, благодаря чему можно подобрать вариант, подходящий для любых условий эксплуатации.
Сам корпус поворачивается на 330°. Он изготавливается из пластмассы, алюминия и нержавеющей стали. Благодаря корпусу из нержавеющей стали (316L), обработанной методом электрохимической полировки, обеспечивается соблюдение строгих требований в пищевой и фармацевтической отраслях промышленности.
Простота настройки и эксплуатации
Обслуживание и настройка прибора осуществляется с помощью дополнительного модуля индикации и управления, установка которого возможна в четырех положениях. Меню управления отличается простой и понятной структурой и в стандартной комплектации в нем представлены на выбор тринадцать языков. В качестве альтернативы возможна настройка рабочих параметров с помощью бесплатного и непатентованного программного обеспечения PACTware™. Благодаря системной программе DTM для конкретного прибора обеспечивается простота интеграции в соответствующие системы управления технологическими процессами.