Trasmettitore di pressione
Con cella di misura capacitiva in ceramica
Applicazioni
- Industria chimica e petrolchimica
- Industria di processo
- Industria della cellulosa e della carta
- Acque e acque reflue
- Aree pericolose
Caratteristiche distintive:
- Versioni Ex conformi ad ATEX e IECEx
- Per applicazioni conformi a SIL 2 (SIL 3)
- Cella di misura a secco in ceramica
- Sette diverse esecuzioni della custodia
- Configurazione tramite EDD (Electronic Device Description) e DTM (Device Type Manager) in accordo con il concetto FDT (Field Device Tool), ad esempio PACTware
Descrizione:
Grazie ai segnali d'uscita 4 ... 20 mA, 4 ... 20 mA HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™, combinati con tipo di protezione per custodia a sicurezza intrinseca o antideflagrante (secondo ATEX e IECEx), il modello CPT-2x è particolarmente adatto alle applicazioni con i più elevati requisiti di misura.
Resistente e ad alta precisione
La cella di misura capacitiva in ceramica fornisce valori di misura molto precisi, soprattutto in caso di campi di misura ridotti. Grazie allo speciale concetto di tenuta, questo strumento può essere utilizzato in praticamente tutti i settori e in qualsiasi applicazione, senza alcuna difficoltà.
Le varianti disponibili per la custodia sono 7 ed è quindi possibile scegliere l'esecuzione migliore per l'ambiente di utilizzo.
La custodia può essere ruotata di 330° ed è disponibile in materiale plastico, alluminio e acciaio inox. E' disponibile inoltre una custodia in acciaio inox (316L) con lucidatura elettrochimica per applicazioni nell'industria alimentare e farmaceutica.
Semplice funzionamento e configurazione
La messa in servizio e la configurazione dello strumento sono svolte utilizzando il modulo di controllo e visualizzazione opzionale che può essere montato in quattro posizioni. Il menu operativo presenta una struttura semplice e intuitiva ed è disponibile di serie in tredici lingue selezionabili. In via alternativa, i parametri operativi possono essere impostati utilizzando il software di configurazione non proprietario e libero PACTware™. Un DTM specifico per lo strumento consente la facile integrazione in un sistema di controllo del processo corrispondente.