Przetwornik procesowy
Z pojemnościową ceramiczną celą pomiarową
Zastosowanie
- Przemysł chemiczny i petrochemiczny
- Inżynieria procesowa
- Przemysł celulozowo-papierniczy
- Woda i ścieki
- Obszary niebezpieczne
Specjalne właściwości
- Ochrona Ex zgodnie z ATEX i IECEx
- Do zastosowań SIL 2 (SIL 3)
- Sucha ceramiczna cela pomiarowa, wysokie bezpieczeństwo przeciążeniowe
- Siedem różnych wariantów obudowy
- Konfiguracja za pomocą EDD (Electronic Device Description) i DTM (Device Type Manager) zgodnie z koncepcją FDT (Field Device Tool), np. PACTware
Opis
M odel CPT-2x nadaje się idealnie do zastosowań o najwyższych wymaganiach w zakresie technologii pomiarowej dzięki sygnałom wyjściowym 4 ... 20 mA, 4 ... 20 mA HART®, PROFIBUS® PA lub FOUNDATION Fieldbus™, w połączeniu z iskrobezpiecznym lub ognioszczelnym zabezpieczeniem przeciwzapłonowym obudowy (zgodnie z ATEX i IECEx).
Solidny i bardzo dokładny
Pojemnościowa ceramiczna cela pomiarowa zapewnia szczególnie dokładne wartości pomiarowe, zwłaszcza przy małych zakresach pomiarowych, a tym samym ma szczególnie wysokie przeciążenie. Dzięki specjalnej koncepcji uszczelnienia możliwa jest bezproblemowa eksploatacja w niemal wszystkich branżach i zastosowaniach. Dostępnych jest siedem różnych wariantów obudowy, dzięki czemu można wybrać wariant odpowiedni do każdego środowiska pracy.
Obudowa może być obracana o 330 stopni i jest dostępna w wersji z tworzywa sztucznego, aluminium i stali nierdzewnej. Dostępna jest elektropolerowana obudowa ze stali nierdzewnej (316L), aby spełnić wysokie wymagania przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
Łatwa konfiguracja i obsługa
Obsługa i konfiguracja przyrządu odbywa się za pomocą opcjonalnego wyświetlacza i modułu obsługi, który można zamontować w czterech pozycjach. Menu obsługi ma prostą i intuicyjną strukturę oraz trzynaście języków do wyboru jako standard. Opcjonalnie można ustawić parametry pracy za pomocą bezpłatnego i niezastrzeżonego oprogramowania konfiguracyjnego PACTware™. Specyficzny dla przyrządu DTM umożliwia łatwą integrację z odpowiednimi systemami kontroli procesu.