Prosessilähetin
Kapasitiivisella keraamisella mittauselementillä
Sovellukset
- Kemiallinen ja petrokemian teollisuus
- Prosessiteollisuus
- Painevälittimet paperi- ja selluloosateollisuuteen
- Vesi ja jätevesi
- Vaaralliset alueet
Erikoisominaisuudet
- Ex-suojaus ATEX:n ja IECEx:n mukaisesti
- SIL 2 (SIL 3) sovelluksiin
- Kuiva keraaminen mittauselementti, korkea ylikuormitusturvallisuus
- 7 erilaista kotelomallia
- Konfigurointi EDD:n (Electronic Device Description) ja DTM:n (Device Type Manager) avulla FDT (Field Device Tool) -konseptin mukaisesti, esim. PACTware
Kuvaus
Malli CPT-2x soveltuu 4 ... 20 mA, 4 ... 20 mA HART®-, PROFIBUS® PA- tai FOUNDATION Fieldbus™ -lähtösignaaliensa ansiosta erinomaisesti sovelluksiin, joissa mittaustekniikalle asetetaan korkeimmat vaatimukset, joko luontaisen turvallisuuden tai paloturvallisen kotelon syttymissuojaustyypin ansiosta (ATEX:n ja IECEx:n mukaisesti).
Vankka ja erittäin tarkka
Kapasitiivinen keraaminen mittauselementti tuottaa erityisen tarkkoja mittausarvoja erityisesti pienillä mittausalueilla, ja sen ylikuormitettavuus on erityisen suuri. Erityisen tiivistyskonseptin ansiosta käyttö lähes kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa on mahdollista ilman vaikeuksia. Saatavilla on seitsemän erilaista kotelovaihtoehtoa, joten jokaiseen toimintaympäristöön on mahdollista valita sopiva vaihtoehto.
Itse koteloa voidaan kääntää 330°, ja se on saatavana muovista, alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä. Sähkökiillotettua, haponkestävästä teräksestä (316 L) valmistettua koteloa voidaan käyttää lääketeollisuuden ja elintarviketeollisuuden vaativissa sovelluksissa.
Helppo konfigurointi ja käyttö
Laitteen huolto ja konfigurointi tapahtuu valinnaisen näyttö- ja käyttömoduulin avulla, joka voidaan asentaa neljään paikkaan. Käyttövalikko on rakenteeltaan yksinkertainen ja itsestään selvä, ja siinä on vakiona kolmetoista valittavissa olevaa kieltä. Vaihtoehtoisesti käyttöparametrejä voidaan säätää PACTware™ -ilmaisohjelmalla. Laitekohtainen DTM mahdollistaa helpon integroinnin vastaaviin prosessinohjausjärjestelmiin.