Гидравлический насос для сравнительных испытаний
До 1000 бар (14500 фунт/кв. дюйм) или 1600 бар (23200 фунт/кв. дюйм)
Области применения
- Компании, оказывающие услуги по калибровке, и сфера обслуживания
- Объекты технического обслуживания и сервиса
- Для испытаний, настройки и калибровки всех типов приборов для измерения давления
- Формирование гидравлического давления до 1600 бар (23200 фунт/кв. дюйм)
Особенности
- Эргономичное управление благодаря точному шпинделю с плавным ходом и внутренним управлением
- Встроенный масляный бак
- Съемная ручка маховика
- Свободно вращающиеся тестовые соединения (т. е. имеется возможность выравнивания измерительных приборов)
- Встроенный насос подкачки для больших тестовых объемов
Описание
Области применения
Испытательные насосы служат в качестве генераторов давления для тестирования, настройки и калибровки механических и электронных приборов измерения давления путем сравнительных измерений. Испытания под давлением могут проводиться в лаборатории, мастерской или на месте в точке измерения.
Простота обращения
Для точного приближения к точкам измерения насосы для сравнительных испытаний оснащены шпинделем для тонкой регулировки. В частности, плавный ход ручного шпинделя обеспечивает такую возможность даже при очень высоких показателях давления. Кроме того, шпиндели для данного модельного ряда работают только в корпусе насоса. Таким образом устраняется неблагоприятный изгибающий момент на открученном шпинделе.
Преимуществом для работы в полевых условиях является то обстоятельство, что размеры таких насосов не изменяются во время работы за счет вращения шпинделя.
Благодаря встроенному насосу для подкачки можно легко заполнять и подкачивать большие испытательные объемы для обоих насосов для сравнительных испытаний.
Простота эксплуатации
Если к испытательному насосу подключить испытуемый прибор и достаточно точный эталонный измерительный прибор, то при включении насоса на оба прибора будет действовать одинаковое давление. Сравнивая два измеренных значения при любом заданном значении давления, можно выполнить проверку точности и/или настройки испытываемого прибора для измерения давления.