Hydrauliczna porównawcza pompa testowa
Do 1600 barów [23 200 psi]
Zastosowanie
- Firmy świadczące usługi kalibracji i przemysł usługowy
- Ośrodki serwisu i konserwacji
- Do testowania, regulacji i kalibracji wszelkich typów aparatury pomiarowej
- Wytwarzanie ciśnienia hydraulicznego do 1600 barów [23 200 psi]
Specjalne właściwości
- Ergonomiczna obsługa dzięki płynnie działającemu, wewnętrznemu, precyzyjnemu wrzecionu
- Wbudowany zbiornik oleju
- Zdejmowany uchwyt gwiazdowy
- Swobodnie obracające się przyłącza testowe (tzn. można wyrównać przyrządy pomiarowe)
- Wbudowania pompa napełniając do testowanych dużych objętości
Opis
Obszary zastosowań
Porównawcze pompy testowe generują ciśnienie konieczne do testowania, regulacji i kalibracji mechanicznych oraz elektronicznych przyrządów do mierzenia ciśnienia podczas pomiarów porównawczych. Powyższe testy ciśnieniowe mogą być przeprowadzane w laboratorium, warsztacie lub na miejscu w punkcie pomiarowym.
Prosta obsługa
Do precyzyjnego podejścia do punktów pomiarowych, porównawcze pompy testowe wyposażone są we wrzeciono do dokładnej regulacji. W szczególności umożliwia to płynny ruch wrzeciona ręcznego, nawet przy bardzo wysokich ciśnieniach. Co więcej, wrzeciona w tej serii modeli pracuje tylko w korpusie pompy. Eliminuje to niekorzystny moment zginający wrzeciona, które nie jest przykręcone.
Szczególnie podczas pracy w terenie wyraźną zaletą opisywanych pomp jest to, że wymiary nie ulegają zmianie podczas pracy w wyniku obrotów wewnętrznych wrzeciona.
Wbudowana wewnętrzna pompa zasilająca z łatwością napełnia duże objętości testowane oraz zalewa obie porównawcze pompy testowe.
Nieskomplikowane działanie
Jeśli testowany przyrząd i odpowiednio dokładny przyrząd odniesienia są podłączone do pompy testowej, podczas uruchomienia pompy podawane jest to samo ciśnienie do obydwu przyrządów pomiarowych. W tych warunkach można skontrolować dokładność i/lub dokonać regulacji przyrzą testowego poprzez porównanie wartości zmierzonych przez oba przyrządy przy tych samych wartościach ciśnienia.