Hydraulisch vergelijkende handtestpomp
Toepassingen
- Kalibratiediensten verlenende bedrijven en dienstensector
- Onderhouds- en servicevoorzieningen
- Voor het testen, afstellen en kalibreren van alle soorten drukmeetinstrumenten
- Hydraulische drukgeneratie tot 1.600 bar (23.200 psi)
Bijzondere eigenschappen
- Ergonomisch gebruik via de soepel lopende, intern functionerende preciesiespindel
- Geïntegreerd oliereservoir
- Verwijderbare sterhandgreep
- Vrij roterende testaansluitingen (d.w.z. meetinstrumenten kunnen worden afgesteld)
- Ingebouwde ontluchtingspomp voor grote testvolumes
Omschrijving
Toepassingsgebieden
Vergelijkende testpompen dienen als drukgeneratoren voor het testen, afstellen en kalibreren van mechanische en elektronische drukmeetinstrumenten met comparatieve metingen. Deze druktesten kunnen worden doorgevoerd in een laboratorium of werkplaats of op locatie bij het meetpunt.
Eenvoudige omgang
Voor een precieze benadering van de meetpunten zijn de vergelijkende testpompen voorzien van een spindel voor fijne afstelling. Dit wordt vooral veroorzaakt door de soepele werking van de handspindel, zelfs bij hoge drukken. Bovendien functioneren de spindels voor dit model uitsluitend in het pomplichaam. Dit voorkomt een ongunstig buigmoment op een spindel die is losgeschroefd.
Vooral voor veldwerk is het voordeel dat de afmetingen van deze pompen tijdens de werking niet veranderen door de rotatie van de spindel.
Met de ingebouwde ontluchtingspomp kunnen voor beide vergelijkende testpompen grote testvolumes eenvoudig worden gevuld en ontlucht.
Eenvoudige bediening
Door het aansluiten van het testitem en een voldoende nauwkeurig referentiemeetinstrument op de testpomp gaat de druk die op de pomp wordt uitgeoefend naar beide instrumenten. Door de twee bij een bepaalde druk gemeten waarden te vergelijken, kan een controle van de nauwkeurigheid en/of afstelling van het geteste drukmeetinstrument worden doorgevoerd.