Пневматический насос для сравнительных испытаний
Для подачи внешнего давления
Области применения
- Пневматический способ обеспечения давления на месте, в лаборатории или в мастерской до 120 бар (1 740 фунт/кв. дюйм)
- Для испытаний, настройки и калибровки всех типов приборов для измерения давления
Особенности
- Два тонких дозирующих клапана для впуска и выпуска давления или вакуума
- Точно регулируемый регулятор объема для точной настройки давления
- Проверенная технология грузопоршневого манометра CPB3500
- Соединение для внешнего источника давления или вакуума
- Манометр для индикации приблизительного давления
Описание
Области применения
Испытательные насосы служат в качестве генераторов давления для тестирования, настройки и калибровки механических и электронных приборов измерения давления путем сравнительных измерений. Эти устройства можно использовать в лаборатории, мастерской или на месте в точке измерения.
Простота эксплуатации
При подключении испытуемого изделия и достаточно точного эталонного прибора для измерения давления к испытательному насосу на оба измерительных прибора будет действовать одинаковое давление.
Сравнивая два измеренных значения при любом заданном значении давления, можно выполнить проверку точности и/или настройки испытываемого прибора для измерения давления.
Простота обращения
Насос для сравнительных испытаний модели CPP120-X – это пневматический насос для сравнительных испытаний, обеспечивающий давление до 120 бар (1 740 фунт/кв. дюйм). Технически он идентичен приборной базе грузопоршневого манометра модели CPB3500.
Представлена возможность легкого управления отдельными контрольными точками с помощью двух встроенных клапанов тонкой регулировки давления на входе и выходе.
Для точной настройки при сравнительном тестировании насос оснащен точно настраиваемым регулятором объема. Соединение для подключения необходимого внешнего источника давления или вакуума расположено на задней панели.
Два тестовых соединения оснащены внутренними свободными соединениями G ½. Для калибровки приборов с различной резьбой поставляются соответствующие резьбовые адаптеры.
Компактный дизайн прибора
CPP120-X также отличается компактными размерами, которые не изменяются во время работы, поскольку шпиндель находится в корпусе насоса.
Благодаря таким размерам, исключительно прочному корпусу из АБС-пластика и небольшому весу CPP120-X особенно подходит для применения на объекте.