Bomba de comparación
Para suministro de presión externa
Aplicaciones
- Generacón neumática in situ, en laboratorio o taller con presiones hasta 120 bar
- Para comprobar, ajustar y calibrar manómetros de toda clase
Características
- Dos válvulas de ajuste fino para la entrada de presión, la salida o vacío
- Regulador preciso para el ajuste fino de la presión
- Tecnología de la balanza de pesos muertos CPB3500
- Conexión para fuentes externas de presión o vacío
- Manómetro para indicar la presión aproximativa
Descripción
Campos de aplicación
Las bombas de prueba sirven para generar presión para comprobación, ajuste y calibración de instrumentos mecánicos y electrónicos mediante mediciones comparativas. Es posible efectuar estas pruebas de presión en el laboratorio o en el taller, o directamente en el lugar del punto de medición.
Modo de funcionamiento sencillo
Si se conectan el aparato a probar y un manómetro de referencia con suficiente precisión a la bomba de prueba, se ejercita la misma presión sobre ambos medidores.
Comparando ambas lecturas con presiones discrecionales puede efectuarse una comprobación de la exactitud de medición o un ajuste del instrumento a comprobar.
Manejo fácil
La bomba comparativa modelo CPP120-X es una bomba neumática de prueba de comparación para el suministro de presión de hasta 120 bar (1.740 psi). Es técnicamente idéntica a la base del instrumento del comprobador de peso muerto modelo CPB3500.
Los puntos de prueba individuales pueden controlarse fácilmente con las dos válvulas de dosificación fina integradas para la entrada y la salida de presión.
Para el ajuste preciso de pruebas comparativas exactas, la bomba incorpora un regulador de volumen de ajuste preciso. La conexión para la fuente externa de presión o vacío necesaria se encuentra en el panel posterior.
Ambas conexiones de prueba están equipadas con tuercas locas con rosca hembra G ½. Para calibraciones de instrumentos con otras conexiones se ofrecen adaptadores de rosca como accesorio.
Diseño compacto del dispositivo
La CPP120-X se destaca además por sus dimensiones compactas, que no se modifican durante el funcionamiento, debido a que el husillo giratorio se desplaza solamente en el interior del cuerpo de la bomba.
Con estas dimensiones, la caja de plástico ABS excepcionalmente robusta y el reducido peso asociado, la CPP120-X también es especialmente adecuada para aplicaciones in situ.