Comparateur de test pneumatique
Applications
- Génération pneumatique de pression sur site, en laboratoire ou en atelier jusqu'à 120 bar
- Pour tester, régler et étalonner tous types d'instruments de mesure de pression
Particularités
- Deux vannes de réglage fin pour l'admission et l'échappement de pression ou de vide
- Volant de réglage de précision pour le réglage de pression fin
- Technologie éprouvée de la balance manométrique industrielle CPB3500
- Connexion pour source de pression ou de vide externe
- Manomètre pour afficher la pression approximative
Description
Domaines d'application
Les comparateurs de test servent de générateurs de pression pour tester, régler et étalonner les instruments de mesure de pression mécaniques et électroniques à l'aide de mesures comparatives. Ces unités peuvent être utilisées en laboratoire ou en atelier, ou sur site au point de mesure.
Fonctionnement aisé
En raccordant au comparateur l'instrument sous test et un étalon de pression de référence suffisamment précis, la même pression s'appliquera sur les deux instruments de mesure. Il est alors possible de vérifier l'incertitude de mesure de l’instrument et/ou le réglage de l'instrument de mesure testé en comparant les deux valeurs mesurées à une valeur de pression donnée.
Manipulation simple
Le comparateur de test type CPP120-X est un comparateur de test pneumatique pour fournir de la pression jusqu'à 120 bar. Il est techniquement identique à la base d'instrument de la balance manométrique industrielle type CPB3500.
Les points de test individuels peuvent être facilement contrôlés au moyen des deux vannes de réglage fin intégrées pour l'admission et l'échappement de pression.
Le comparateur est équipé d'un volant de réglage de pression qui permet d'obtenir un réglage précis dans le cadre de tests comparatifs. La connexion pour la source de pression ou de vide externe nécessaire se trouve sur le panneau arrière.
Les deux raccords de test sont équipés de raccords femelles G ½ avec collerette de fixation. Des adaptateurs filetés correspondants sont disponibles pour l'étalonnage des instruments selon différents filetages de raccord.
Conception compacte de l'instrument
Le comparateur CPP120-X se caractérise par ses dimensions compactes, qui ne sont pas modifiées pendant le fonctionnement, puisque la broche du volume variable tourne dans le corps de la pompe.
Avec ses dimensions, son boîtier en plastique ABS exceptionnellement résistant et son poids léger associé à ses caractéristiques, le comparateur CPP120-X convient aussi parfaitement aux applications sur site.