Грузопоршневой манометр
Первичный эталон, исполнение для дифференциального давления
Применения
- Первичный эталон высокого уровня
- Испытание и калибровка дифференциальных датчиков и передатчиков
- Положительное или отрицательное дифференциальное давление
- Гидростатическое измерение для определения эффективной площади цилиндропоршневой системы
Особенности
- Диапазон измерения: (= статическое давление + перепад давления) до 800 бар (11 600 фунт/кв. дюйм) в пневматической системе
- Общая неопределенность измерений до 0,008% по перепаду давления и 0,00001 % 1 ч/млн по статическому давлению
- В стандартную комплектацию входит сертификат калибровки COFRAC
- Межкалибровочный интервал - 5 лет
- Дифференциальное давление от 10 Па до 800 бар (от 0,04 дюймов вод. ст. H2O до 11 600 фунт/кв. дюйм) с эффектом статического давления до 1 ч/млн
Описание
Первичные эталоны давления
Грузопоршневые манометры являются высокоточными фундаментальными эталонами давления, которые определяют производную единицу давления непосредственно из фундаментальных единиц массы, длины и времени по формуле p = F/A.
Непосредственное измерение давления с помощью манометра в сочетании с ноу-хау компании Desgranges & Huot гарантируют лучшие метрологические характеристики на рынке.
- Высококачественные цилиндро-поршневые блоки (высокая плавучесть и долговременная стабильность)
- Литой алюминиевый корпус и прочные сборочные единицы (минимум услуг по техническому обслуживанию и капитальному ремонту)
CPB6000DP предназначен для калибровки дифференциального давления и высокого статического давления в линии и состоит из двух грузопоршневых манометров с жидкостной смазкой.
Одна из сторон CPB6000DP может также быть использована для калибровки средств измерения избыточного положительного давления.
- Встроены в один общий корпус, облегчая эксплуатацию и повышая точность измерений.
- Предусмотрены встроенные регуляторы давления
- Одна сторона CPB6000DP может также использоваться как CPB6000-PX для калибровки манометрического давления
Область применения
Грузопоршневые манометры серии CPB6000 применимы для решения самых разнообразных задач по калибровке и измерению давления. Представлены подходящие конфигурации для использования в лабораториях первичных эталонов и в качестве эталонных приборов в цехах.