Equilíbrio de pressão
Padrão primário, versão com pressão diferencial
Aplicações
- Padrão primário de alto nível
- Teste e calibração de sensores diferenciais e transmissores
- Pressão diferencial positiva ou negativa
- Medição de flutuação cruzada para determinação da área efetiva do sistema pistão-cilindro
Características especiais
- Faixa de medição (= pressão estática + pressão diferencial) até 800 bar [11.600 psi] pneumática
- Incerteza total de medição até 0,008 % da pressão diferencial mais 0,0001 % (1 ppm) da pressão estática
- Certificado de calibração COFRAC incluído como padrão
- Alta estabilidade a longo prazo com ciclo de recalibração recomendado a cada cinco anos
- DP de 10 Pa até 800 bar [0,04 polH2O até 11.600 psi] com efeitos de pressão estática de até 1 ppm
Descrição
Padrões primários de referência
As balanças de pressão são padrões de pressão fundamentais de alta precisão que definem a unidade de pressão derivada diretamente das unidades fundamentais de massa, comprimento e tempo seguindo a fórmula p = F/A.
A medição direta da pressão com balança de pressão aliada ao know-how da Desgranges & Huot garantem as melhores especificações metrológicas do mercado.
- Unidades pistão-cilindro de alta qualidade (alto tempo de flutuação e estabilidade a longo prazo)
- caixa de alumínio ast e subconjuntos robustos (serviços mínimos de manutenção e revisão)
O CPB6000DP foi projetado para calibração de pressão diferencial e alta pressão estática de linha e consiste em balanças de pressão duplas do tipo gás lubrificadas com líquido.
Uma balança CPB6000DP é a combinação de duas balanças CPB6000-PX:
- Integrado em um caso comum para facilitar a operação e melhorar a medição.
- Controles de pressão integrados são fornecidos
- Um lado de um CPB6000DP também pode ser usado como um CPB6000-PX para calibrações de pressão manométrica
Aplicação
As balanças de pressão da série CPB6000 são aplicáveis em uma ampla variedade de tarefas de calibração e medição de pressão. Configurações apropriadas estão disponíveis para uso em laboratórios de padrões primários e como instrumentos de referência no chão de fábrica.