Prasa manometryczna
Podstawowy standard, wersja z ciśnieniem różnicowym
Zastosowanie
- Podstawowy standard wysokiego poziomu
- Testowanie i kalibracja czujników różnicowych i przetworników
- Dodatnia lub ujemna różnica ciśnień
- Pomiar pływaka poprzecznego w celu określenia efektywnej powierzchni układu tłokowo-cylindrowego
Specjalne właściwości
- Zakres pomiarowy (= ciśnienie statyczne + ciśnienie różnicowe) do 800 bar [11 600 psi] pneumatyczny
- Całkowita niepewność pomiaru do 0,008 % różnicy ciśnień plus 0,0001 % (1 ppm) ciśnienia statycznego
- Certyfikat kalibracji COFRAC dołączony w standardzie
- Wysoka stabilność długoterminowa z zalecanym cyklem rekalibracji co pięć lat
- DP od 10 Pa do 800 bar [0.04 inH2O do 11 600 psi] z wpływem ciśnienia statycznego do 1 ppm
Opis
Podstawowe standardy referencyjne
Prasy manometryczne są wysoce precyzyjnymi podstawowymi wzorcami ciśnienia, które definiują pochodną jednostkę ciśnienia bezpośrednio z podstawowych jednostek masy, długości i czasu zgodnie ze wzorem p = F/A.
Bezpośredni pomiar ciśnienia za pomocą wagi ciśnieniowej w połączeniu z know-how Desgranges & Huot gwarantuje najlepsze specyfikacje metrologiczne na rynku.
- Wysokiej jakości jednostki tłokowo-cylindrowe (długi czas pracy i długoterminowa stabilność)
- Obudowa z odlewu aluminiowego i wytrzymałe podzespoły (minimalna konserwacja i przeglądy)
CPB6000DP jest przeznaczony do kalibracji różnicy ciśnień i wysokiego ciśnienia statycznego w linii i składa się z podwójnych wag ciśnieniowych typu gazowego smarowanych cieczą.
Waga CPB6000DP stanowi połączenie dwóch wag CPB6000-PX:
- Zintegrowane w jednej wspólnej obudowie w celu ułatwienia obsługi i usprawnienia pomiarów.
- Dostępne są wbudowane regulatory ciśnienia
- Jedna strona CPB6000DP może być również używana jako CPB6000-PX do kalibracji ciśnienia manometrycznego.
Zastosowanie
Prasy manometryczne z serii CPB6000 znajdują zastosowanie w bardzo szerokiej gamie zadań kalibracji i pomiaru ciśnienia. Odpowiednie konfiguracje są dostępne do użytku w laboratoriach wzorców pierwotnych i jako przyrządy referencyjne na hali produkcyjnej.