Bilancia di pressione differenziale – campione primario
Applicazioni
- Campione primario di alto livello
- Prova e taratura di sensori e trasmettitori differenziali
- Pressione differenziale positiva o negativa
- Misurazione cross-float per determinare l'area effettiva dell'accoppiamento pistone-cilindro
Caratteristiche distintive
- Campo di misura = (pressione statica + pressione differenziale) fino a 800 bar / 11.600 psi pneumatici
- Incertezza di misura totale 0,008 % della pressione differenziale più lo 0,0001 % (1 ppm) della pressione statica
- Certificato di taratura COFRAC incluso di serie
- Elevata stabilità a lungo termine con ciclo di ricertificazione consigliato ogni cinque anni
- DP da 10 Pa fino a 800 bar / 0,04 inH2O fino a 11.600 psi con effetti pressione statica fino a 1 ppm
Descrizione
Campioni primari di riferimento
Le bilance di pressione sono campioni di pressione fondamentali di alta precisione che definiscono l'unità di pressione derivata direttamente dalle unità fondamentali di massa, lunghezza e tempo secondo la formula p = F/A.
La misura diretta della pressione con una bilancia di pressione insieme all'esperienza della Desgranges & Huot, garantiscono le migliori specifiche metrologiche sul mercato.
- Accoppiamento pistone-cilindro di alta qualità (prolungati tempi di galleggiamento, stabilità a lungo termine)
- Cassa in alluminio pressofuso e robusti sottoassiemi
(interventi minimi di manutenzione e riparazione)
La CPB6000DP è progettata per prove di pressione differenziale in presenza di alta pressione statica di linea ed è costituita da 2 bilance di pressione a gas con lubrificazione a liquido.
Una bilancia CPB6000DP è la combinazione di due bilance
CPB6000-PX:
- Integrata in un'unica scocca per facilitare l'operazione e migliorare la misurazione.
- Regolatori di pressione incorporati
- Un lato della CPB6000DP può essere anche usato come CPB6000-PX per le prove con pressione relativa
Applicazione
Le bilance di pressione della serie CPB6000 sono utilizzabili in un'ampia varietà di tarature di pressione e attività di misura. Sono disponibili configurazioni specifiche sia per l'uso in laboratori primari che come strumenti di riferimento in produzione.