Мембранный разделитель с фланцевым присоединением
С внутренней мембраной, резьбовое исполнение, большой рабочий объем
Применения
- Для монтажа (непосредственный монтаж, через охлаждающий элемент или капиллярную трубку) с приборами для измерения низкого давления и с приборами для измерения дифференциального давления
- Для сред, отличающихся агрессивностью, загрязненностью или высокой температурой
- Химическая промышленность, нефтехимическая промышленность
- Измерение уровня, контроль фильтров
Особенности
- Внутренняя диафрагма с большим рабочим объемом
- Специальные материалы поставляются по запросу
- Низкая погрешность при низких температурах благодаря большому диаметру диафрагмы (возможность реализации низких диапазонов измерения)
- Широкий диапазон температуры благодаря большому рабочему объему
- Встроенные промывочные отверстия (по отдельному заказу)
Описание
Мембранные разделители используются для защиты измерительного прибора от сред, отличающихся агрессивностью, адгезионными свойствами, склонностью к кристаллизации, коррозионными свойствами, высоким уровнем вязкости, опасностью для окружающей среды или токсичностью. За счет мембраны из соответствующего материала обеспечивается отделение от измеряемой среды. Таким образом, удовлетворение самых сложных требований по измерению достигается благодаря комбинации измерительного прибора и мембранного разделителя.
С помощью жидкости, заполняющей систему, выбираемой в зависимости от конкретной сферы применения, давление передается на измерительный прибор с помощью гидравлического механизма. Практически неограниченные возможности применения достигаются благодаря большому количеству предусмотренных вариантов, как конструкций мембранных разделителей так и материалов. Тип присоединения к процессу (фланцевое, резьбовое и гигиеническое присоединение) и процессы при производстве являются важными критериями при выборе разделителей.
Более подробную техническую информацию о мембранных разделителях и системах с мембранными разделителями см. в IN 00.06 "Область применения, принцип работы, конструкции".
Мембранный разделитель модели L990.41 с фланцевым присоединением и внутренней мембраной идеально подходит для областей применения с технологическими присоединениями малых размеров. Благодаря внутренней мембране (большого диаметра) возможны измерения низкого диапазона. При изменении температуры мембрана противодействует расширению объема заполняющей систему жидкости, обеспечивая тем самым меньшее отклонение показаний измерительного прибора. Сборка мембранного разделителя и измерительного прибора осуществляется путем непосредственного монтажа (по стандарту), либо через охлаждающий элемент или гибкую капиллярную трубку (по отдельному заказу).
При подборе материалов WIKA предлагает разнообразные решения, в которых верхний фланец, мембрана и нижний фланец могут быть выполнены из одинаковых или различных материалов. Возможно нанесение покрытия или защитной пленки на мембрану и нижнюю часть корпуса.
Измерительные системы с мембранными разделителями WIKA модели L990.41 успешно находят применение по всему миру в химической и нефтехимической отраслях промышленности с высокими требованиями к измерениям.