Selo diafragma com conexão flangeada
Com diafragma interno, design roscado, grande volume de trabalho
Aplicações
- Para montagem (montagem direta, através de um elemento de resfriamento ou capilar) com instrumentos de medição para baixas pressões e com instrumentos de medição de pressão diferencial
- Para meios agressivos, contaminados ou quentes
- Indústria de processos químicos, indústria petroquímica
- Medição de nível, monitoramento de filtro
Características especiais
- Diafragma interno com grande volume de trabalho
- Materiais especiais disponíveis
- Erro de baixa temperatura devido ao grande diâmetro do diafragma (é possível a realização de faixas de medição baixas)
- Ampla faixa de aplicação de temperatura devido ao grande volume de trabalho
- Conexões de descarga integradas (opcional)
Descrição
Os selos diafragma são usadas para proteger o instrumento de medição de pressão contra meios agressivos, adesivos, cristalizantes, corrosivos, altamente viscosos, ambientalmente perigosos ou tóxicos. Um diafragma feito de material apropriado permite a separação do meio a ser medido. Assim, mesmo os requisitos de medição mais difíceis podem ser atendidos combinando instrumentos de medição com selos diafragma.
Um sistema preenchido com fluido interno, que pode ser escolhido para se adequar à aplicação específica, transmite hidraulicamente a pressão ao instrumento de medição. Existem possibilidades de aplicação quase ilimitadas devido ao grande número de variantes disponíveis, como designs ou materiais de selo diafragma. O tipo de conexão ao processo (flange, conexão roscada e estéril) e o método básico de fabricação são critérios importantes de diferenciação do projeto.
Para mais informações técnicas sobre selos diafragma e sistemas de selo diafragma, consulte IN 00.06 "Aplicação, princípio de operação, projetos".
O selo diafragma modelo L990.41 com conexão flangeada e diafragma interno é ideal para aplicações com pequenas conexões de processo. Devido ao diafragma interno (grande diâmetro do diafragma), podem ser alcançadas faixas de medição baixas. Quando a temperatura muda, o diafragma neutraliza a expansão do volume do fluido de enchimento do sistema, garantindo assim um menor desvio no instrumento de medição. A montagem do selo diafragma e do instrumento de medição é feita através de uma montagem direta como padrão ou opcionalmente através de um elemento de resfriamento ou de um capilar flexível.
Para a seleção de materiais a WIKA oferece uma variedade de soluções, nas quais o alojamento superior, o diafragma e o alojamento inferior podem ser feitos de materiais idênticos ou diferentes. O diafragma e a parte inferior do corpo também podem ser oferecidos revestidos ou cobertos com películas.
Os sistemas de medição com selos diafragma modelo L990.41 WIKA são usados com sucesso em todo o mundo nas indústrias de processos químicos e petroquímicas com altos requisitos de medição.