Scheidingsmembraan met flensaansluiting
Met intern membraan, schroefdraadontwerp, groot werkvolume
Toepassingen
- Voor montage (directe montage, via een koelelement of een capillair) met meetinstrumenten voor lage drukken en met drukverschilmeetinstrumenten
- Voor agressieve, verontreinigde of hete mediums
- Chemische procesindustrie, petrochemische industrie
- Niveaumeting, filterbewaking
Bijzondere eigenschappen
- Intern membraan met groot werkvolume
- Speciale materialen beschikbaar
- Lage temperatuurfout door grote membraandiameter (realisatie van lage meetbereiken mogelijk)
- Breed temperatuurtoepassingsbereik vanwege groot werkvolume
- Geïntegreerde spoelaansluitingen (optioneel)
Beschrijving
Membraanafdichtingen worden gebruikt om het drukmeetinstrument te beschermen tegen agressieve, hechtende, kristalliserende, corrosieve, zeer stroperige, milieugevaarlijke of toxische mediums. Een membraan gemaakt van het juiste materiaal zorgt voor de scheiding van het te meten medium. Door het combineren van drukmeetinstrumenten met membraanafdichtingen kan dus zelfs aan de meest moeilijke meetbehoeften worden voldaan.
Een met vulvloeistof gevuld binnenwerk, dat kan worden gekozen voor de specifieke toepassing, brengt de druk hydraulisch over naar het meetinstrument. Vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden bestaan door het grote aantal beschikbare varianten, zoals membraanafdichtingsontwerpen of -materialen. Het soort procesaansluiting (flens, schroef- en steriele aansluiting) en de basisproductiemethode zijn belangrijke differentiatiecriteria voor het ontwerp.
Voor meer technische informatie over scheidingsmembranen en scheidingsmembraansystemen zie IN 00.06 "Toepassing, werkingsprincipe, ontwerpen".
Het model L990.41 membraanafdichting met flensaansluiting en intern membraan is ideaal voor toepassingen met kleine procesaansluitingen. Door het interne membraan (grote membraandiameter) kunnen lage meetbereiken worden gerealiseerd. Wanneer de temperatuur verandert, gaat het membraan de volume-uitzetting van de vulvloeistof van het systeem tegen, waardoor een lagere afwijking op het meetinstrument wordt gegarandeerd. Assemblage van de membraanafdichting en het meetinstrument vindt standaard plaats via een rechtstreekse assemblage of optioneel via een koelelement of via een flexibel capillair.
Voor de materiaalkeuze biedt WIKA verschillende oplossingen, waarbij de bovenste behuizing, het membraan en de onderste behuizing van identieke of verschillende materialen gemaakt kunnen zijn. Het diafragma en het onderste gedeelte kunnen ook worden gecoat of bedekt met folie.
Meetsystemen met membraandichtingen model L990.41 van WIKA worden wereldwijd met succes gebruikt in de chemische procesindustrie en petrochemische industrie met hoge meetvereisten.