Гомогенизаторы для молока, напитков, косметики и фармацевтических препаратов
Машины по производству эмульсий
Особенности
Технологическое соединение с фронтальной, полностью приварной мембраной, с фиксирующим фланцем или без него
Для самых высоких значений динамического давления ≤ 2 500 бар
Заполняющие жидкости, соответствующие требованиям FDA (Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами) и Фармакопея США
Прочная, полностью сварная конструкция
Описание
Мембранные разделители предназначены для защиты приборов для измерения давления в областях применения, где присутствуют среды, представляющие трудности в обращении. В системах с мембранным разделителем мембрана обеспечивает разделение прибора и среды Давление передается на измерительный прибор через жидкость, которая заполняет систему с мембранным разделителем.
Для применения в условиях заказчика с повышенными требованиями представлен широкий ассортимент конструкций, материалов и заполняющих систему жидкостей.
Более подробную техническую информацию о мембранных разделителях и системах с мембранными разделителями см. в IN 00.06 "Применение, принцип действия, конструкции".
Мембранный разделитель модели 990.30 – это специальная разработка для гомогенизаторов, применяемых в стерильных технологических процессах. Данный мембранный разделитель поставляется с технологическими присоединениями в различных исполнениях и поэтому подходит для всех распространенных точек измерения. Благодаря мембранным разделителям обеспечивается надежность измерений даже при высоких нагрузках в условиях вибраций и скачков давления.
Возможен монтаж мембранного разделителя на измерительный прибор с помощью непосредственного соединения или гибкой капиллярной трубки.
WIKA предлагает различные решения при выборе материала, при которых возможно изготовление верхней части мембранного разделителя и компонентов, контактирующих со средой, из одинаковых или различных компонентов.
Бесплатное руководство для покупателей: технологии измерения давления для пищевой промышленности и производства напитков