Scheidingsmembranen worden gebruikt om drukmeetinstrumenten te beschermen in toepassingen met moeilijke mediums. In scheidingsmembraansystemen scheidt het membraan van het scheidingsmembraan het instrument van het medium. De druk wordt via de vulvloeistof die zich in het scheidingsmembraansysteem bevindt overgedragen op het meetinstrument. Voor de implementatie van veeleisende klanttoepassingen zijn een grote verscheidenheid aan ontwerpen, materialen en vulvloeistoffen verkrijgbaar. Voor meer technische informatie over membraanafdichtingen en membraanafdichtingssystemen zieIN 00.06 "Toepassing, werkingsprincipe, ontwerpen".
Het type 990.30 membraanafdichting is speciaal ontwikkeld voor homogenisatoren in sanitaire toepassingen. Deze membraanafdichting is verkrijgbaar met procesaansluitingen in diverse ontwerpen en is dus geschikt voor alle gangbare meetpunten. De membraanafdichtingssystemen waarborgen betrouwbare metingen, zelfs met hoge belasting door trillingen en drukpieken. Bevestiging van de membraanafdichting op het meetinstrument kan plaatsvinden via een directe aansluiting of via een flexibel capillair. Voor de materiaalkeuze biedt WIKA diverse oplossingen, waarin het bovenste gedeelte van de membraanafdichting en de onderdelen die met het procesmedium in aanraking komen van identieke of verschillende materialen kunnen worden gemaakt.