Les séparateurs sont montés pour la protection des appareils de mesure de pression contre les fluides difficiles. Dans le montage sur séparateur, la membrane permet la séparation de l’instrument et du fluide mesuré. La pression est transmise à l’instrument de mesure grâce au fluide de remplissage qui est à l’intérieur du montage séparateur.
Pour la mise en œuvre d'applications client exigeantes, il existe une grande variété de modèles, de matériaux et de fluides de remplissage disponibles.
Pour plus d'informations techniques sur les séparateurs et les montages sur séparateur, voir IN 00.06 "Application, principe de fonctionnement, versions".
Le séparateur 990.30 est un développement spécial pour les homogénéisateurs dans les procédés sanitaires. Ce séparateur est disponible avec divers raccords process et en différentes matières. Il est donc adapté à toutes les applications de mesure courantes. Les montages séparateurs garantissent une fiabilité de mesure, même avec de fortes charges engendrées par des vibrations et des pics de pression.
L'assemblage du séparateur et de l'instrument de mesure est effectuée en montage direct ou via un capillaire souple.
Concernant le choix des matériaux, WIKA fournit une grande variété de solutions où la partie supérieure et la membrane peuvent être fabriquées en matériaux identiques ou différents.