Мембранные разделители предназначены для защиты приборов для измерения давления в областях применения с трудными в обращении средами. В системах с мембранным разделителем мембрана обеспечивает разделение прибора и среды
Давление передается на измерительный прибор через жидкость, которая заполняет систему с мембранным разделителем. Для применения в условиях заказчика с повышенными требованиями представлен широкий ассортимент конструкций, материалов и заполняющих систему жидкостей. Более подробную техническую информацию о мембранных разделителях и системах с мембранными разделителями см. в IN 00.06 "Область применения, принцип работы, конструкции".
Мембранный разделитель модели 990.23 разработан для использования в производстве целлюлозы или при переработке макулатуры.
Возможно выполнение монтажа мембранного разделителя на измерительный прибор методом непосредственного присоединения для высоких температур за счет охлаждающего элемента или гибкой капиллярной трубки. Кроме того, поставляются версии с 90-градусным коленчатым патрубком и виброгасителем.
WIKA предлагает различные решения при выборе материала, при которых возможно изготовление верхней части мембранного разделителя и компонентов, контактирующих со средой, из одинаковых или различных компонентов. В качестве альтернативы возможно нанесение покрытия на детали, контактирующие со средой.