紙パルプ工業向け
デザインDN 48パルプおよび製紙業界の用途に適する拡張ダイヤフラムを備えたボディ。
プロセスコネクションルーズリテーナフランジ(6穴φ7 mm、直径70 mm PDC)
本体とダイヤフラムの接続延長ステンレススチール 316L
ダイアフラム上部を溶接したステンレス316L
定格圧力PN 25, 40
圧力範囲0 ... 0.6 ~ 0 ... 40 bar
ダイアフラム6.5 mm
リテーナフランジスチール、ニッケルメッキ、ガラス
接続部ステンレス1.4571、EN 837-1に基づくG 1/2オスネジ