Sepratory membranowe są wykorzystywane do ochrony przyrządów do pomiaru ciśnienia w zastosowaniach z trudnymi mediami. W systemach separatorów membranowych, membrana separatora membranowego wpływa na oddzielenie przyrządu od medium.
Ciśnienie jest przekazywane do przyrządu pomiarowego za pośrednictwem płynu wypełniającego system, który znajduje się wewnątrz systemu separatora membranowego. W celu realizacji wymagających aplikacji klienta, dostępna jest szeroka gama konstrukcji, materiałów i płynów wypełniających system. Więcej informacji technicznych na temat separatorów membranowych i systemów separatorów membranowych można znaleźć w IN 00.06 "Zastosowanie, zasada działania, konstrukcje".
Separator membranowy model 990.23 został opracowany do użytku w produkcji masy celulozowej lub przetwarzania makulatury.
Montaż separatora do przyrządu pomiarowego może być wykonany poprzez bezpośrednie podłączenie, dla wysokich temperatur poprzez element chłodzący lub elastyczną kapilarę. Ponadto dostępne są wersje z kolankiem 90 stopni i tłumikiem drgań.
W zakresie doboru materiałów WIKA oferuje różnorodne rozwiązania, w których górna część separatora membranowego i części zwilżane mogą być wykonane z identycznych lub różnych materiałów. Części zwilżane mogą być opcjonalnie powlekane.