Versión
Cuerpo con membrana extendida para ajustar la conexión de DN 48 de la industria de la celulosa y el papel
Conexión a proceso
Brida suelta de fijación (6 agujeros Ø 7 mm, diámetro 70 mm PDC)
Cuerpo y longitud de la membrana
Acero inoxidable 316L
Membrana
Acero inoxidable 316L, soldado a cuerpo
Presión nominal
PN 25, 40
Rangos de presión
0 ... 0,6 a 0 ... 40 bar
Longitud de membrana
6,5 mm
Brida de fijación
Acero, níquel plateado
Conexión al instrumento
Acero inoxidable 316L, G ½ hembra según EN 837-1