Мембранный разделитель со стерильным соединением
Присоединение DRD
Применения
- Производство молочных продуктов
- Чаны для брожения и выдержки пива и вина
- Производство безалкогольных напитков
- Гидростатическое измерение уровня в резервуарах для хранения
Особенности
- Асептическое технологическое присоединение с открытой мембраной
- Установка без мертвого пространства
- Подходит для безразборной мойки и безразборной стерилизации
- Соответствие 3-А
- Вращающийся фиксирующий фланец
Описание
Мембранные разделители предназначены для защиты приборов для измерения давления в областях применения с трудными в обращении средами. В системах с мембранным разделителем мембрана обеспечивает разделение прибора и среды Давление передается на измерительный прибор через жидкость, которая заполняет систему с мембранным разделителем. Для применения в условиях заказчика с повышенными требованиями представлен широкий ассортимент конструкций, материалов и заполняющих систему жидкостей.
Более подробную техническую информацию о мембранных разделителях и системах с мембранными разделителями см. в IN 00.06 "Область применения, принцип работы, конструкции".
Благодаря своему технологическому присоединению с открытой мембраной мембранный разделитель модели 990.17 оптимально подходит для установки в резервуарах-хранилищах. С помощью подходящего приварного фланца возможен монтаж данного мембранного разделителя на любой тип резервуара или емкости. Измерение уровня с помощью мембранных разделителей также возможно с средами, которые в процессе находятся под давлением и отличаются высокой или низкой вязкостью.
Мембранный разделитель модели 990.17 особенно хорошо подходит для процессов безразборной очистки, так как соответствует требованиям, предъявляемым при повышенных температурах и в отношении химической стойкости к чистящим растворам. Возможно выполнение монтажа мембранного разделителя на измерительный прибор методом непосредственного присоединения для высоких температур за счет охлаждающего элемента или гибкой капиллярной трубки.
WIKA предлагает различные решения при выборе материала, при которых возможно изготовление мембранного разделителя и компонентов, контактирующих со средой, из одинаковых или различных компонентов. В качестве альтернативы возможна обработка деталей, контактирующих со средой, методом электрохимической полировки.