Steriilillä liitännällä varustettu painevälitin
DRD-liitäntä
Sovellukset
- Meijerit, maitotuotteet
- Käymis- ja kypsytyssäiliöt olutta ja viiniä varten
- Virvokejuomatuotanto
- Hydrostaattinen pinnanmittaus varastosäiliöissä
Erikoisominaisuudet
- Kalvopäinen, aseptinen prosessiliitäntä
- Asennus ilman kuollutta tilaa
- Soveltuu puhdistukseen ja sterilointiin paikan päällä
- 3-A-yhteensopiva
- Pyörivä kiinnityslaippa
Kuvaus
Painevälittimiä käytetään paineenmittauslaitteiden suojaamiseen sovelluksissa, joissa käytetään vaikeita väliaineita. Painevälitinjärjestelmissä painevälittimen kalvo vaikuttaa laitteen ja väliaineen erottamiseen. Paine siirtyy mittauslaitteeseen painevälitinjärjestelmän sisällä olevan järjestelmän täyttöaineen kautta. Vaativien asiakassovellusten toteuttamiseen on saatavilla laaja valikoima erilaisia malleja, materiaaleja ja järjestelmän täyttönesteitä.
Lisätietoja painevälittimistä ja painevälitinjärjestelmistä on kohdassa IN 00.06 "Soveltaminen, toimintaperiaate, rakenteet".
Malli 990.17 painevälitin soveltuu erinomaisesti varastosäiliöihin asennettavaksi sen prosessiin upotettavan liitännän ansiosta. Sopivan hitsauslaipan avulla tämä painevälitin voidaan integroida minkä tahansa tyyppiseen säiliöön tai astiaan. Painevälittimillä tehtävä pinnanmittaus toimii myös sellaisissa väliaineissa, jotka prosessin vuoksi ovat paineen alaisia ja joiden viskositeetti on korkea tai matala.
Malli 990.17 painevälitin soveltuu erityisen hyvin CIP-puhdistusprosesseihin, koska se täyttää vaatimukset, jotka koskevat korkeita lämpötiloja ja kemikaalien kestävyyttä puhdistusliuoksia vastaan. Painevälitin voidaan kiinnittää mittauslaitteeseen suoralla liitännällä, korkeissa lämpötiloissa jäähdytyselementin tai joustavan kapillaarin avulla.
WIKA tarjoaa materiaalin valintaan erilaisia ratkaisuja, joissa painevälitin ja kostutetut osat voidaan valmistaa samoista tai eri materiaaleista. Vaihtoehtoisesti kostutetut osat voidaan sähkökiillottaa.