Membraanafdichting met steriele aansluiting
DRD-connectie
Toepassingen
- Zuivelfabrieken, zuivelproducten
- Fermentatie- en rijpingstanks voor bier en wijn
- Frisdrank productie
- Hydrostatische niveaumeting in opslagtanks
Bijzondere eigenschappen
- Vlakke, aseptische procesaansluiting
- Dode ruimte-vrije installatie
- Geschikt voor SIP en CIP
- Conform 3-A
- Draaibare bevestigingsflens
Beschrijving
Scheidingsmembranen worden gebruikt om drukmeetinstrumenten te beschermen in toepassingen met moeilijke mediums. In scheidingsmembraansystemen scheidt het membraan van het scheidingsmembraan het instrument van het medium. De druk wordt via de vulvloeistof die zich in het scheidingsmembraansysteem bevindt overgedragen op het meetinstrument. Voor de implementatie van veeleisende klanttoepassingen is een breed spectrum aan ontwerpen, materialen en vulvloeistoffen verkrijgbaar.
Voor meer technische informatie over scheidingsmembranen en scheidingsmembraansystemen zie IN 00.06 "Toepassing, werkingsprincipe, ontwerpen".
Dankzij de vlakke procesaansluiting is de membraanafdichting model 990.17 optimaal geschikt voor installatie in opslagtanks. Met een geschikte lasflens kan deze membraanafdichting in elk type tank of vat worden geïntegreerd. Niveaumeting met scheidingsmembraan werkt ook met mediums die vanwege het proces onder druk staan en een hoge of lage viscositeit hebben.
De membraanafdichting model 990.17 is bijzonder geschikt voor CIP-reinigingsprocessen omdat deze voldoet aan de eisen voor verhoogde temperaturen en chemische bestendigheid tegen reinigingsoplossingen. Montage van het scheidingsmembraan op het meetinstrument kan plaatsvinden via een directe aansluiting, voor hoge temperaturen via een koelelement of via een flexibel capillair.
Voor de materiaal keuze biedt WIKA verschillende oplossingen, waarbij de scheidingsmembraan en de bevochtigde onderdelen van identieke of verschillende materialen gemaakt kunnen worden. De onderdelen die met het procesmedium in aanraking komen kunnen als een alternatief, elektrolytisch worden gepolijst.