Selo diafragma com conexão estéril
Conexão DRD
Aplicações
- Laticínios, produtos laticínios
- Tanques de fermentação e envelhecimento para cerveja e vinho
- Produção de refrigerantes
- Medição de nível hidrostático em tanques de armazenamento
Características especiais
- Conexão de processo asséptica e nivelada
- Instalação livre de espaço morto
- Adequado para SIP e CIP
- Compatível com 3-A
- Flange de retenção rotativa
Descrição
Selos diafragma são usados para a proteção dos instrumentos de medição de pressão em aplicações com meios difíceis. Em sistemas de selo diafragma, o diafragma do selo diafragma efetua a separação do instrumento e do meio. A pressão é transmitida ao instrumento de medição através do fluido de preenchimento o qual está no interior do sistema de selo diafragma. Para a implementação das diversas demandas de aplicação dos consumidores, existe uma ampla variedade de modelos, materiais e líquidos de preenchimento do sistema disponíveis.
Para obter mais informações técnicas sobre vedações diafragma e sistemas de vedação diafragma, consulte IN 00.06 "Aplicação, princípio de funcionamento, projetos".
Graças à sua conexão nivelada ao processo, o selo diafragma modelo 990.17 é ideal para instalação em tanques de armazenamento. Com um flange de soldagem adequado, este selo diafragma pode ser integrado em qualquer tipo de tanque ou embarcação. A medição de nível com selos diafragma também funciona com meios que, devido ao processo, estão sob pressão e possuem alta ou baixa viscosidade.
O selo diafragma modelo 990.17 é particularmente adequado para processos de limpeza CIP, pois atende aos requisitos de temperaturas elevadas e resistência química a soluções de limpeza. A montagem do selo diafragma no instrumento de medição ocorre através da conexão direta, para altas temperaturas, ocorre através de um elemento de refrigeração ou através de um capilar flexível.
Para a seleção de materiais, a WIKA oferece uma variedade de soluções nas quais o selo diafragma e as partes molhadas podem ser produzidos com os mesmos materiais ou com materiais diferentes. As partes molhadas podem, alternativamente, ser eletropolidas.