Подходит для высоких показателей давления: до 600 бар
Особенности
Компактный размер
Овальный капсульный датчик с внутренними усилениями для стабилизации
Погружается непосредственно в среду
Описание
Технологическое присоединение Нержавеющая сталь 1.4571 Модель 970.10: G ½ B наружная резьба Модель 970.11: G ½ B накидная резьбовая втулка Модель 970.11: G ½ B накидная гайка
Класс давления Номинальное давление: 600
Диапазоны измерения от 0 ... 10 до 0 ... 600 бар
Капсульный датчик Нержавеющая сталь 1.4571, приваренна к корпусу Размер: 75 x 13 x 6 мм.
Присоединение прибора Нержавеющая сталь 1.4571, G ½ внутреняя по EN 837-1
Версии по отдельному заказу
Технологическое присоединение
Модель 970.10: G ¾ B, M20 x 1.5 наружняя резьба
Модель 970.11: G ¾ B, M20 x 1.5 наружняя резьба
Модель 970.12: G ¾, G 1 внутреняя резьба
Капсульный датчик
Размер: 100 x 18 x 7 мм. (требуется присоединение к процессу не менее ¾ дюймов)
Присоединение к прибору
Капиллярная трубка (приваренная к корпусу) и переходник манометра с внутренней резьбой G ½ в для установки на кронштейн для монтажа на поверхность в комплекте из нержавеющей стали
Охлаждающий элемент (для манометра, устанавливаемого напрямую при температуре жидкости > 100 °C)