Przyłącze procesowe
Stal nierdzewna 1.4571
Model 970.10: gwint zewnętrzny G ½ B
Model 970.11: męska nakrętka bieżna G ½ B
Model 970.12: żeńska nakrętka złączkowa G ½
Ciśnienie znamionowe
PN 600
Zakresy ciśnienia
0 ... 10 do 0 ... 600 bar
Czujnik kapsułowy
Stal nierdzewna 1.4571, spawana z korpusem
Wymiar: 75 x 13 x 6 mm
Podłączenie przyrządu
Stal nierdzewna 1.4571, G ½ wewnętrzny zgodnie z EN 837-1