オスネジまたはオスランニングナットまたはメスユニオンナット
プロセスコネクションステンレススチール 1.4571モデル970.10:G 1/2 Bオスネジモデル970.11:G 1/2 Bオスランニングナットモデル970.12:G 1/2メスユニオンナット
定格圧力PN 600
圧力範囲0 ... 10 ~ 0 ... 600 bar
カプセルセンサーステンレススチール1.4571、本体と溶接寸法:75 x 13 x 6 mm
機器接続EN837-1に基づくステンレススチール1.4571のG 1/2メスネジ
オプションプロセスコネクション
カプセルセンサー
計器接続部:
オスネジ、モデル 970.10
オスランニングナット、モデル970.11
メスユニオンナット、モデル970.12