Rosca macho ou porca de corrida macho ou porca de união fêmea
Conexão de processoAço inoxidável 1.4571Modelo 970.10: Rosca macho G ½ BModelo 970.11: Porca macho G ½ BModelo 970.12: Porca de união fêmea G ½
Classificação de pressãoPN 600
Faixas de pressão0...10 a 0...600 bar
Sensor de cápsulaAço inoxidável 1.4571, soldado com corpoDimensão: 75 x 13 x 6 mm
Conexão do instrumentoAço inoxidável 1.4571, G ½ fêmea conforme EN 837-1
Opções
Conexão de processo
Sensor de cápsula
Conexão do instrumento
Rosca macho para tubo, modelo 970.10
Porca macho, modelo 970.11
Porca de união fêmea, modelo 970.12