Исполнение
Для очень низких значений дифференциального давления, DT - GM 87 10 226
Номинальный размер в мм.
100, 160
Класс точности
1.6
Диапазоны шкал модели 716.11
Номинальный размер 100: от 0 – 10 до 0 – 250 мбар
Номинальный размер 160: от 0 – 6 до 0 – 250 мбар
Диапазоны шкал модели 736.11
Номинальный размер 100: от 0 – 25 до 0 – 250 мбар
Номинальный размер 160: от 0 – 2.5 до 0 – 250 мбар
Ограничение давления
Постоянное: верхний предел измерения
Переменное: 0,9 верхнего предела измерения
Безопасность при перегрузках
Верхний предел измерения
Максимальное рабочее давление (статическое давление)
250 мбар
Допустимая температура
Окружающая среда: -20 – +60 °C
Измеряемая среда: не более +70 °C
Влияние температуры
При отклонении температуры измерительной системы от эталонной температуры (+20 °C):
Не более ± 0.5 % / 10 K верхнего предела измерения
Степень защиты
IP66 согласно IEC / EN 60529