Ontwerp
Voor zeer lage drukken, DT - GM 87 10 226
Nominale grootte in mm
100, 160
Nauwkeurigheidsklasse
1.6
Schaalbereiken model 716.11
NS 100: 0 ... 10 tot 0 ... 250 mbar
NS 160: 0 ... 6 tot 0 ... 250 mbar
Schaalbereiken model 736.11
NS 100: 0 ... 25 tot 0 ... 250 mbar
NS 160: 0 ... 2.5 tot 0 ... 250 mbar
Drukbeperking
Stabiel: Volledige schaalwaarde
Fluctuerend: 0,9 x volledige schaalwaarde
Overdrukbeveiliging
Volledige schaalwaarde
Max. werkdruk (statische druk)
250 mbar
Toegestane temperatuur
Omgeving: -20 ... +60 °C
Medium: +70 °C maximum
Temperatuurgevolgen
Indien de temperatuur van het meetsysteem afwijkt van de referentietemperatuur (+20 °C):
max. ±0,5 %/10 K van de volledige schaalwaarde
Spatwaterdichtheid
IP66 conform IEC/EN 60529